Codice articolo del costruttore: 26093
Marca: WIHA
Prezzo: 6.61 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 23 mm
Lunghezza complessiva: 164 mm
Diametro lama rotonda: 3.5 mm
TORX PLUS®: 7IP
Lunghezza lama visibile: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26093
Codice componente
|
---|
26093 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | TORX PLUS® | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | 5 giorni | 23 | 164 | 3.5 | 7IP | 60 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish®, con lama circolare, il codice articolo è il seguente: 26093.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26093.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
TORX PLUS®
Lunghezza lama visibile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26091 |
26095 |
26097 |
26099 |
26101 |
26103 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | TORX PLUS® | Lunghezza lama visibile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | 5 giorni | 23 | 164 | 3.5 | 6IP | 60 | |||
6.61 € | 1 | 5 giorni | 23 | 164 | 3.5 | 8IP | 60 | |||
7.08 € | 1 | 5 giorni | 30 | 171 | 4 | 9IP | 60 | |||
7.29 € | 1 | 5 giorni | 30 | 191 | 4 | 10IP | 80 | |||
7.56 € | 1 | 5 giorni | 30 | 191 | 4 | 15IP | 80 | |||
8.03 € | 1 | 5 giorni | 36 | 218 | 4 | 20IP | 100 |