Wiha Giravite da legno, A taglio

Wiha Giravite da legno, A taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Impiego: Per tutte le applicazioni nella lavorazione del legno.

Impugnatura: Impugnatura Wiha in legno di faggio trattato, estremità protetta da una calotta di cuoio.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Lama: A partire dalla misura 5,5 lama passante; punta antiscivolo, con esagono di manovra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00147
00151
00152
00153
00157
00158
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama L (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)
Tipo lama Larghezza lama
(mm)
Deportanza Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Testa esagonale Articolo ESD Forza di taglio 1
(mm)
Confezione blister Scanalato 1
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza lama visibile
(mm)

3.52 €

1 5 giorni -------23--------1754-No0.6No3.5NoNo75

3.73 €

1 5 giorni -------23--------1905-No0.8No4.5NoNo90
-

5.05 €

1 5 giorni -5.51000.95|0.95Profilo rotondo5.5Fessura26(L x ø) 100 x 26 mmAcciaio al cromo-vanadio/molibdeno. indurito completamente. cromato opacoAcciaio al cromo-vanadiotemprato|cromatura opaca205Cacciavite scanalatoOfficinaImpugnatura in legno----------

5.72 €

1 5 giorni -------26--------230610No0.95No7NoNo125
-

11.12 €

1 5 giorni 12582001.4|1.4Profilo rotondo12Fessura32(L x ø) 200 x 32 mmAcciaio al cromo-vanadio. indurito completamente. nichelato brillanteAcciaio al cromo-vanadiotemprato|nichelato lucido325Cacciavite scanalatoOfficinaImpugnatura in legno----------
-

13.61 €

1 5 giorni 130102501.75|1.75Profilo rotondo14Fessura34(L x ø) 250 x 34 mmAcciaio al cromo-vanadio. indurito completamente. nichelato brillanteAcciaio al cromo-vanadiotemprato|nichelato lucido380Cacciavite scanalatoOfficinaImpugnatura in legno----------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico