Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.
Impiego: In combinazione con chiavi a tubo Wiha per l'avvitamento di viti a testa esagonale in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nell'installazione di impianti elettrici è importante lavorare con utensili isolati in modo da non mettere a rischio la propria sicurezza. Qui entra in gioco l'impugnatura a T con adattatore per chiave a tubo di Wiha. La sua sede con bloccaggio a sfera consente di cambiare gli inserti per chiave a tubo in modo facile e veloce. Con l'adattatore per impugnatura a T si raggiungono senza difficoltà anche le viti in profondità. L'impugnatura a T isolata viene sottoposta a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Realizzate secondo EN/IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43062
Lunghezza complessiva(mm) | 200 | Articolo ESD | No | Confezione blister | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | Sì | con batteria | No | Diametro Quadro (Pollice)(Inch) | 3/8" |
Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo, il codice articolo è il seguente: 43062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43062.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali