Wiha Giravite dinamometrico TorqueVario®-S, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

Wiha Giravite dinamometrico TorqueVario®-S, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Impiego: Per l' avvitamento controllato con valore di coppia preimpostato, da utilizzare in combinazione con lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm.

Vantaggi: Con protocollo di prova in fabbrica.

Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico.

Precisione: ±6%, riconducibile a campioni di misura nazionali (tolleranze diverse: vedere la tabella).

Impugnatura: E' possibile la regolazione continua del valore di coppia con l'attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica, multicomponente, leggera e compatta per un'elevata maneggevolezza.

Impugnatura: La misura dell'impugnatura è adattata in modo ottimale al rispettivo ambito di coppia.

Impugnatura: Uno scatto segnala il raggiungimento della coppia impostata.

Impugnatura: Compatibile con tutte le 2859 serie di lame

I portainserti o le lame non sono in dotazione.

DIN EN ISO 6789.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26461
26462
26463
26464
26888
36849
36850
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Intervallo della coppia, min.
(Nm)
Intervallo della coppia, max.
(Nm)
Campo di coppia meccanica min - max (Nm) Diametro dell'impugnatura Tolleranza

101.41 €

1 5 giorni 230.410.4 - 11276

112.63 €

1 5 giorni 300.520.5 - 21316

115.56 €

1 5 giorni 360.850.8 - 51386

124.31 €

1 5 giorni 41272 - 71426

101.41 €

1 5 giorni 230.10.60.1 - 0.612710

101.41 €

1 5 giorni 230.040.460.04 - 0.4612710

137.61 €

1 5 giorni 230.10.60.1 - 0.61276

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No Esagono esterno(mm) 4

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico