Codice articolo del costruttore: 26705
Marca: WIHA
Prezzo: 20.52 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza totale: - mm
Materiale: Acciaio per utensili
Durezza del bordo: 64 HRC
Standard EN: EN 60900
N. componente produttore: 26705
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26705
Codice componente
|
---|
26705 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo medio duro (mm) | Acciaio per molle temprato (mm) | Filo rigido (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | 64 | EN 60900 | 26705 | C70|bonificato|temprato | Pinze combinate | VDE | DIN ISO 5746 | 2 | Filo medio-duro/duro: 3,0/2,0 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Wiha Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo, il codice articolo è il seguente: 26705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26705.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Articolo ESD
Forza di taglio
Filo medio duro(mm)
Acciaio per molle temprato(mm)
Filo rigido(mm)
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Diametro max(mm)
Tipo
Materiale
Durezza del bordo(HRC)
Standard EN
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Standard
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26708 |
26711 |
27328 |
27418 |
27419 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo medio duro (mm) | Acciaio per molle temprato (mm) | Filo rigido (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.61 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | 64 | EN 60900 | 26708 | C70|bonificato|temprato | Pinze combinate | VDE | DIN ISO 5746 | 2.2 | Filo medio-duro/duro: 3,4/2,2 | 1.8 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |||
24.68 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | 64 | EN 60900 | 26711 | C70|bonificato|temprato | Pinze combinate | VDE | DIN ISO 5746 | 2.2 | Filo medio-duro/duro: 3,6/2,5 | 2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | |||
21.96 € | 1 | 5 giorni | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 15 | 3.1 | 1.6 | 2 | Sì | No | 6 1/2" | 1.6 | - | |||
21.93 € | 1 | 5 giorni | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 16 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | Sì | No | 7" | 1.8 | - | |||
26.11 € | 1 | 5 giorni | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 17 | 3.8 | 2 | 2.5 | Sì | No | 8" | 2 | - |