Wiha Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi, Professional ESD, Forma diritta

Wiha Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi, Professional ESD, Forma diritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Ideale per afferrare e piegare con precisione nel settore dell'elettronica.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Prevalentemente per lavori di presa e piegatura.

Norme: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9655.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27905

Codice componente
27905
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.73 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Norma DIN DIN ISO 9655 Standard EN EN 61340-5-1
Profilo griffe Tipo dritto N. componente produttore 27905 Proprietà dei materiali bonificato|C45
Tipo prodotto Pinze a becchi tondi Gamma di utilizzo (pinze) ESD Standard DIN ISO 9655
Peso(g) 93

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi mezzitondi e tronchesi, Professional ESD, Forma diritta, il codice articolo è il seguente: 27905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27905.

Supporto tecnico