Wiha Pinza fustellatrice Professional

Wiha Pinza fustellatrice Professional

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per praticare dei fori nei materiali più diversi, ad uso di privati, nel settore artigianale, industriale e domestico.

Caratteristiche: Dispositivo di bloccaggio e 6 perforatori intercambiabili, diametri: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

Caratteristiche: Con molla di apertura e fermo di sicurezza per un agevole utilizzo con una sola mano.

Forma della testa: Chiara identificazione della misura del foro nella finestrella.

Materia prima: Corpo della pinza in acciaio ad elevata resistenza, nichelato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28402

Codice componente
28402
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.85 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 225 Materiale Acciaio speciale Contenuto(pz.) 1
N. componente produttore 28402 Proprietà dei materiali placcatura in nichel Tipo prodotto Perforatrice a revolver
Misura del punzone 2 mm|2,5 mm|3 mm|3,5 mm|4 mm|4,5 mm Peso(g) 325

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza fustellatrice Professional, il codice articolo è il seguente: 28402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28402.

Supporto tecnico