Elementi di blocco, Forma H con dentatura esterna (07820)

Elementi di blocco, Forma H con dentatura esterna (07820)
· Possibilità di fissaggio flessibili grazie alla combinazione di elementi di arresto

· Posizione definita mediante collegamento ad accoppiamento geometrico

· Forma costruttiva compatta

· nessun angolo di spostamento (9° o 7,5°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07820-182338
07820-183346
07820-82338
07820-83346
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B2
(mm)
B3
(mm)
D2=alesaggio di raccordo
(mm)
D3=filettatura D4=diametro esterno
(mm)
punta Ø D1
(mm)
H=altezza
(mm)
N. di denti

19.84 €

1 4 giorni Acciaio inossidabileLucido12123H8M3234.29.538

23.39 €

1 4 giorni Acciaio inossidabileLucido18185H8M5336.21346

14.95 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero12123H8M3234.29.538

17.80 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero18185H8M5336.21346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inossidabile Componente di finitura superficiale Lucido Forma H

Supporto tecnico