Elementi di blocco, Forma G con dentatura esterna (07820)

Elementi di blocco, Forma G con dentatura esterna (07820)
· Possibilità di fissaggio flessibili grazie alla combinazione di elementi di arresto

· Posizione definita mediante collegamento ad accoppiamento geometrico

· Forma costruttiva compatta

· nessun angolo di spostamento (9° o 7,5°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07820-172338
07820-173346
07820-72338
07820-73346
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B2
(mm)
B3
(mm)
D1=filettatura D2=alesaggio di raccordo
(mm)
D3=filettatura D4=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
N. di denti

19.84 €

1 4 giorni Acciaio inossidabileLucido1212M43H8M3239.538

23.39 €

1 4 giorni Acciaio inossidabileLucido1818M65H8M5331346

14.95 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero1212M43H8M3239.538

17.80 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero1818M65H8M5331346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inossidabile Componente di finitura superficiale Lucido Forma G

Supporto tecnico