Elementi di blocco, Forma C con dentatura interna (07820)

Elementi di blocco, Forma C con dentatura interna (07820)
· Possibilità di fissaggio flessibili grazie alla combinazione di elementi di arresto

· Posizione definita mediante collegamento ad accoppiamento geometrico

· Forma costruttiva compatta

· nessun angolo di spostamento (9° o 7,5°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07820-132338
07820-133346
07820-32338
07820-33346
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B2
(mm)
B3
(mm)
D1=filettatura D2=alesaggio di raccordo
(mm)
D3=filettatura D4=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
N. di denti

20.42 €

1 4 giorni Acciaio inossidabileLucido1212M43H8M32313.538

24.03 €

1 4 giorni Acciaio inossidabileLucido1818M65H8M53319.546

15.36 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero1212M43H8M32313.538

18.33 €

1 4 giorni AcciaioOssidato nero1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C

Supporto tecnico