Morsetti snodati regolabili singolarmente (06621)

Morsetti snodati regolabili singolarmente (06621)
· Per il serraggio di sezioni trasversali tonde

· Regolabili in continuo

· La semplice costruzione permette un serraggio rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06621-01
06621-02
06621-03
06621-04
06621-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

39.48 €

1 4 giorni 1828M8508.59042242413

40.37 €

1 4 giorni 21032M8509.510052243215

46.09 €

1 4 giorni 31236M85010.510456243417

58.76 €

1 4 giorni 41645M107513.5143.27235.64422

89.26 €

1 4 giorni 52074M107522173.210235.66230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico