Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06620-01 |
06620-02 |
06620-03 |
06620-04 |
06620-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.34 € | 1 | 4 giorni | 1 | 8 | 28 | M8 | 65 | 8.5 | 72 | 31 | 29 | 13 | 13 | 5 | ||
38.50 € | 1 | 4 giorni | 2 | 10 | 32 | M8 | 65 | 9.5 | 76 | 35 | 29 | 15 | 15 | 5 | ||
43.98 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | 36 | M8 | 65 | 10.5 | 81 | 40 | 29 | 18 | 17 | 6 | ||
53.70 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 45 | M10 | 80 | 13.5 | 103 | 50 | 37.5 | 22 | 22 | 6 | ||
86.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 74 | M10 | 95 | 22 | 131 | 70 | 42.5 | 30 | 30 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
D=foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali