Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04758-0180X40
Materiale principale | Acciaio | Codice acciaio | 1.0037 | Corpo con finitura superficiale | Zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 40 | B1(mm) | 10.4 | D=filettatura(mm) | M6 |
L=lunghezza(mm) | 180 | L1(mm) | 160 | S=spessore(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Piastra acciaio aperta (04758), il codice articolo è il seguente: 04758-0180X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04758-0180X40.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali