Calibro a corsoio, becchi standard e a pennino

Calibro a corsoio, becchi standard e a pennino
Misure per interni ed esterni, con lettura diretta sul nonio inferiore e superiore.
Slitta e corsoio in acciaio inossidabile.
Scala e nonio cromate opache.
Superfici di misura lappate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
533-404
533-405
533-406
533-504
533-505
533-506
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

764.00 €

1 60 giorni 0,05±0,10±0,101200

1,034.00 €

1 60 giorni 0,05±0,12±0,121500

1,250.00 €

1 5 giorni 0,05±0,15±0,153300

784.00 €

1 5 giorni 0,02±0,05±0,051250

1,081.00 €

1 5 giorni 0,02±0,06±0,061550

1,301.00 €

1 60 giorni 0,02±0,07±0,073450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata Interni da(mm) 20,1

Supporto tecnico