Digital ABSOLUTE Inside Point Jaw Caliper, Inch/Metric

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573-746-20

Codice componente
573-746-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

853.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibri interni Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Max. errore ammesso S MPE(inch) ±0,0015 OFFSET(inch) 0,4
Massa(g) 194 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale
Rullo di regolazione Si

Si trova sulla pagina di Digital ABSOLUTE Inside Point Jaw Caliper, Inch/Metric, il codice articolo è il seguente: 573-746-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-746-20.

Supporto tecnico