Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
552-181-10 |
552-182-10 |
552-183-10 |
552-184-10 |
552-185-10 |
552-191-10 |
552-192-10 |
552-193-10 |
552-194-10 |
552-195-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | OFFSET (inch) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | OFFSET (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,325.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | ±0,04 | 20 | 650 | |||
1,486.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | ±0,04 | 20 | 1530 | |||
2,187.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | ±0,05 | 20 | 1480 | |||
2,811.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | ±0,09 | 20 | 1880 | |||
3,547.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | ±0,12 | 20 | 2280 | |||
1,325.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,002 | 0,25 | - | - | 168 | |||
1,486.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,002 | 0,25 | - | - | 175 | |||
2,187.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,002 | 0,5 | - | - | 370 | |||
2,811.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,004 | 0,5 | - | - | 1350 | |||
3,547.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,005 | 0,5 | - | - | 650 |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Digitale | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
---|---|---|---|---|---|
DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) | Si | Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | circa 5000 ore |
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
OFFSET(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
OFFSET(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali