Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
500-505-10 |
500-506-10 |
500-507-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | Interni da (mm) | Massa (g) | Rullo di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,008.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,002 | ±0,003 | - | 177 | Si | |||
1,106.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,002 | ±0,003 | - | 175 | - | |||
1,913.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,003 | ±0,004 | 12,8 | 715 | - |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Digitale | Uscita dati | Si |
---|---|---|---|---|---|
Display | LCD; Altezza caratteri 10 mm | Allarme basso voltaggio | Si | ON/OFF | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Risoluzione(mm) | 0,0005/0,01 | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Durata batteria | circa 20000 ore |
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
Interni da(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali