Micrometro digitale a incudine intercambiabile

Micrometro digitale a incudine intercambiabile
Micrometri Digimatic con incudini intercambiabili
Modelli Digimatic, con uscita datiCon incudini intercambiabiliPer la misura di spessori di pareti di cilindri e tubi, aperture e ferritoie da bordo a bordo, punti di difficile accesso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
317-251-30
317-252-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Contenuto Set Campo
(mm)

711.00 €

1 5 giorni 335Incudini, 201217, 2012160 - 25

791.00 €

1 60 giorni 360Incudini 201379, 20121625 - 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Planarità 0,6 µm (stelo), 2 µm (incudine) Function Lock Si
HOLD Yes Pollici - Metrici Metric Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F
Protezione IP65 Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Parallelismo(μm) 3
Measured force(N) 5-10 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico