Micrometro digitale con incudini intercambiabili (340-723)

Micrometro digitale con incudini intercambiabili 340-723

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 340-723

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 1,934.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Risoluzione: 0,0001 inch

Planarità: - µm

Planarità: 0,00004 inch

Pollici - Metrici: Inch/Metric

Limite di Errore: - µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

340-723

Codice componente
340-723
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Limite di Errore
(µm)
Limite di Errore
(inch)
Massa
(kg)
Parallelismo
(inch)
Protezione Campo
(inch)
Campo
(mm)
Scala Asta di Riscontro Err. avanz. stelo
(inch)
Parallelismo
(μm)
Durata Batteria

1,934.00 €

1 5 giorni 0,0001-0,00004Inch/Metric-±0,000710,50,00044-30 - 36-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm6 (30, 31, 32, 33, 34, 35")0,00015-circa 1.8 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale 2 x PRESET Si
ABS/INC (INC ZERO) Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si
HOLD Yes Stelo Con blocco, ø6,35 mm (≤300 mm), ø 8 mm (>300 mm) , passo vite 0,5 mm Alimentazione Batteria SR-44

Si trova sulla pagina di Micrometro digitale con incudini intercambiabili, il codice articolo è il seguente: 340-723.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 340-723.

Tipologia prodotto

Codice componente
340-251-30
340-252-30
340-351-30
340-352-30
340-520
340-521
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Limite di Errore
(µm)
Limite di Errore
(inch)
Massa
(kg)
Parallelismo
(inch)
Protezione Campo
(inch)
Campo
(mm)
Scala Asta di Riscontro Err. avanz. stelo
(inch)
Parallelismo
(μm)
Durata Batteria

1,091.00 €

1 5 giorni -0,6-Metric±6-0,96-IP65-0 - 150Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm5 (25, 50, 75, 100, 125 mm)-2 per 0-75 mm3 per 75-150 mmcirca 2.4 anni

1,354.00 €

1 5 giorni -0,6-Metric±8-1,88-IP65-150 - 300Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm6 (150, 175, 200, 225, 250, 275 mm)-(2+L/100), L = c . max. (mm)circa 2.4 anni

1,091.00 €

1 5 giorni 0,00005-0,000024Inch/Metric-±0,00030,960,00012IP650 - 6-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm5 (25, 50, 75, 100, 125 mm)0,00015-circa 2.4 anni

1,354.00 €

1 5 giorni 0,0001-0,000024Inch/Metric-±0,00041,880,0002IP656 - 12-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm6 (6, 7, 8, 9, 10, 11")0,00015-circa 2.4 anni

1,383.00 €

1 5 giorni -1-Metric±10-2,6---300 - 400Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm4 (300, 325, 350, 375 mm)-(2+L/100), L = c . max. (mm)circa 1.8 anni

1,435.00 €

1 5 giorni -1-Metric±11-4,1---400 - 500Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm4 (400, 425, 450, 475 mm)-(2+L/100), L = c . max. (mm)circa 1.8 anni

Supporto tecnico