Micrometro digitale per fogli metallici (Codici componente)

Micrometro digitale per fogli metallici
Micrometro Digimatic per la misura dello spessore di fogli metallici e in plastica, con arco a gola profonda e frizone a cricchetto sul codolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

389-514

Codice componente
389-514
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,330.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Mass(g) 2750
2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si Incudine/Stelo Tipo A piatto /piatto
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Planarità(µm) 1 Function Lock Si
HOLD Si Pollici - Metrici Metric Errore max amm. J MPE(µm) ±5
Stelo Con blocco, ø6,35 mm (≤300 mm), ø 8 mm (>300 mm) , passo vite 0,5 mm Campo(mm) 0 - 25 Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm
Gola Profonda 330 Parallelismo(μm) 3 Measured force(N) 10-14
Alimentazione 2 batterie SR-44 Durata Batteria circa 1,8 anni

Si trova sulla pagina di Micrometro digitale per fogli metallici, il codice articolo è il seguente: 389-514.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 389-514.

Supporto tecnico