High Accuracy Digital Micrometer

High Accuracy Digital Micrometer
Micrometro ideale per gli utilizzatori che debbano effettuare controlli con grandi accuratezze (ad esempio analisi Gauge R &R)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

293-100-20

Codice componente
293-100-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,006.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Mass(g) 400
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Risoluzione(µm) 0,1 / 0,5
Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Planarità(µm) 0,3
Function Lock Si HOLD Si Pollici - Metrici Metric
Errore max amm. J MPE(µm) ±0,5 Stelo ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco Campo(mm) 0 - 25
Scala Tamburo e bussola cromati opachi Measured force(N) 7-9 Alimentazione Batt. al Litio (CR2032) x 1

Si trova sulla pagina di High Accuracy Digital Micrometer, il codice articolo è il seguente: 293-100-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 293-100-20.

Supporto tecnico