Testina micrometrica in esecuzione robusta stelo, with Clamp Nut (151-211)

Testina micrometrica in esecuzione robusta stelo, with Clamp Nut 151-211

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 151-211

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 234.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 165 g

Spess. Staffaghiera: 15,5 mm

Graduazione: - inch

Graduazione: 0,001 mm

Pollici - Metrici: Metric


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-211

Codice componente
151-211
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

234.00 €

1 60 giorni 16515,5-0,001Metric±2--0 - 250.001 mmpiatto12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di Testina micrometrica in esecuzione robusta stelo, with Clamp Nut, il codice articolo è il seguente: 151-211.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-211.

Tipologia prodotto

Codice componente
151-213
151-221
151-223
151-237
151-239
151-255
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

165.00 €

1 5 giorni 16515,5-0,01Metric±2--0 - 25-piatto12

137.00 €

1 5 giorni 15525,5-0,001Metric±2--0 - 250.001 mmpiatto12

125.00 €

1 60 giorni 15525,5-0,01Metric±2--0 - 25-piatto12

137.00 €

1 60 giorni -25,50,0001-Inch-±0,00010 - 0,1-Graduazione 0.00010"piatta-

125.00 €

1 60 giorni -25,50,001-Inch-±0,00010 - 0,1--piatta-

201.00 €

1 5 giorni 25025,5-0,01Metric±4--0 - 50-piatto12

Supporto tecnico