Testina micrometrica tipo ultra piccolo

Testina micrometrica tipo ultra piccolo
Testine micrometriche ultracompatte per l'installazione in macchinari
Gambo liscio e superficie di contatto piana
Superficie di misura in acciaio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148-201-10
148-202-10
148-205-10
148-206-10
148-209-10
148-210-10
148-215
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Passo Stelo
(mm)
Gambo Gambo Diametro
(inch)

60.00 €

1 5 giorni 10-0,01Metric±5-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 6,5-piatta0.5Liscio6

60.00 €

1 5 giorni 100,001-Inch-±0,00025Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,25--piatta-Ghiera0,25

63.00 €

1 5 giorni 10-0,01Metric±5-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 6,5-Sferico (SR3)0.5Ghiera6

63.00 €

1 60 giorni 100,001-Inch-±0,00025Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,25--Sferica (SR3)-Plain0,25

60.00 €

1 5 giorni 10-0,01Metric±5-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 6,5Scala inversapiatta0.5Ghiera6

60.00 €

1 60 giorni 100,001-Inch-±0,00025Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,25-Lettura inversapiatta-Ghiera0,25

120.00 €

1 5 giorni 4-0,02Metric±5---0 - 5-Sferico (SR 1,5)0.5Liscio3,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog

Supporto tecnico