Supporto per micrometro

Supporto per micrometro
Stand Mitutoyo progettati per consentire l'utilizzo al banco di micrometri o di altri strumenti che abbiano strutture adatte per la presa dalla pinza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
156-102
156-103
156-105-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo di Misura Applicabile Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Gambo

632.00 €

1 5 giorni 9,000100 - 300 mm5 - 12100 - 300VerticaleLiscio

1,183.00 €

1 5 giorni 8,500300 - 1.000 mm12 - 40300 - 1000VerticaleGhiera

58.00 €

1 5 giorni 7000 - 50 mm--Inclinazione fissa a 45°con ghiera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale

Supporto tecnico