Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
119-202
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Mass(g) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analog | Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric |
Errore max amm. J MPE(µm) | ±4 | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Campo(mm) | 0 - 25 |
Measured force(N) | 5-10 |
Si trova sulla pagina di Micrometri per fogli metallici con indicatoregraduato, il codice articolo è il seguente: 119-202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 119-202.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali