Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
139-178 |
139-179 |
139-180 |
139-181 |
139-182 |
140-161 |
140-162 |
140-163 |
140-164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Limite di Errore | Metodo di Misura | Campo di Misura (inch) | Stelo | Campo (inch) | Scala | Err. avanz. stelo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760.00 € | 1 | 5 giorni | 490 | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 2 punti | 1 | Passo vite 0,635 mm | 4 - 20 | Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
909.00 € | 1 | 5 giorni | 790 | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 2 punti | 1 | Passo vite 0,635 mm | 4 - 36 | Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
1,091.00 € | 1 | 5 giorni | 1,090 | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 2 punti | 1 | Passo vite 0,635 mm | 4 - 56 | Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
1,278.00 € | 1 | 60 giorni | 1,390 | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 2 punti | 1 | Passo vite 0,635 mm | 4 - 68 | Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
1,420.00 € | 1 | 5 giorni | 1,690 | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 2 punti | 1 | Passo vite 0,635 mm | 4 - 84 | Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
3,487.00 € | 1 | 60 giorni | 3,900 | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | - | 2 | Passo stelo 0,635 mm | 40 - 80 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | 0,0003 | |||
3,868.00 € | 1 | 5 giorni | 5,400 | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | - | 2 | Passo stelo 0,635 mm | 40 - 120 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | 0,0003 | |||
5,191.00 € | 1 | 60 giorni | 7,200 | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | - | 2 | Passo stelo 0,635 mm | 40 - 160 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | 0,0003 | |||
6,414.00 € | 1 | 60 giorni | 9,000 | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | - | 2 | Passo stelo 0,635 mm | 40 - 200 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | 0,0003 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Superfici di Misura | Metallo duro |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analog | Graduazione(inch) | 0,001 | Pollici - Metrici | Inch |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Limite di Errore
Metodo di Misura
Campo di Misura(inch)
Stelo
Campo(inch)
Scala
Err. avanz. stelo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali