Contact Element Spherical, Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
120058D
120059D
120060D
131273D
131274D
131275D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Additional Spec Dimensioni
(mm)
Funzioni Pollici - Metrici

54.00 €

1 60 giorni Metallo durofor ID-Sa = 1,2A: M2,5x0,45Metrico

56.00 €

1 60 giorni Metallo durofor Series 1, Water Proof Typea = 1,5A: M2,5x0,45Metrico

68.00 €

1 5 giorni Metallo durofor Series 3/4a = 3A: M2,5x0,45Metrico

68.42 €

1 60 giorni carburofor ID-S--Pollici

71.05 €

1 60 giorni carburofor Series 2/ID-C/ID-H/ID-F/ID-S/ID-SS--Pollici

84.21 €

1 60 giorni carburofor Series 2/ID-C/ID-S/ID-SSa = 2,5-Pollici

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico