Alesametro per fori piccoli, Series 511, Pollici

Alesametro per fori piccoli, Series 511, Pollici
Questi alesametri sono in grado di autocentrarsi nei fori in misura.
Corsa del puntalino più lunga, con elevati livelli di accuratezza.Gli anelli intercambiabili di spessore 0.5 mm (in dotazione) consentono di impostare lo strumento su passi ancora più ridotti.
Le astine in metallo duro (campo > 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo.
La nuova impugnatura assicura una miglior presa ed una riduzione del 50% del calore trasferito dall'operatore allo strumento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-205
511-206-20
511-207-20
511-212-20
511-213-20
511-214
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Digitale / Analogico Graduazione
(inch)
Pollici - Metrici Profonditàdi misura
(inch)
Cod.Comparatore Numero di astine di misura Campo
(inch)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

487.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------

581.00 €

1 60 giorni -Analogico0,0001Pollici42923AB-1090,4-0,740,6278

502.00 €

1 60 giorni -Analogico0,0005Pollici42922AB90,4-0,740,6252

583.00 €

1 60 giorni -Analogico0,0001Pollici22923AB-1090,24-0,40,5260

521.00 €

1 60 giorni -Analogico0,0005Pollici22922SB90,24-0,40,5260

436.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) 5 Ripetibilità 2 µm Repeat precision(μm) 2

Supporto tecnico