Alesametro Con Testina Micrometrica, Series 511

Alesametro Con Testina Micrometrica, Series 511
La testina micrometrica consente di effettuare le misure senza dover cambiare le aste.
- La corsa lunga del tastatore mobile fornisce una incredibile accuratezza.
- I punti di contatto in metallo duro (>campo 18mm ), offrono grande durata e resistenza alle abrasion
La nuova impugnatura, più grande, riduce la trasmissione del calore dall' operatore del 50%.
Grande campo di misura con le incudini intercambiabili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-803
511-804
511-805
511-806
511-807
511-808
511-813-20
511-814-20
511-815-20
511-816-20
511-817-20
511-818-20
511-823-20
511-824-20
511-825-20
511-826-20
511-827-20
511-828-20
511-833
511-834
511-835
511-836
511-837
511-838
511-843-20
511-844-20
511-845-20
511-846-20
511-847-20
511-848-20
511-853-20
511-854-20
511-855-20
511-856-20
511-857-20
511-858-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Prolunghe
(inch)
Prolunghe
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Profonditàdi misura
(inch)
Profonditàdi misura
(mm)
Campotestina
(inch)
Campotestina
(mm)
Cod.Comparatore Campo
(inch)
Campo
(mm)
Sub Anvils
(inch)
Sub Anvils
(mm)
Massa
(g)

425.00 €

1 5 giorni Without Indicator-----------60-100---

479.00 €

1 5 giorni Without Indicator-----------100-160---

567.00 €

1 60 giorni Without Indicator-----------150-250---

674.00 €

1 60 giorni Without Indicator-----------250-400---

1,244.74 €

1 5 giorni Without Indicator-----------400-600---

1,323.68 €

1 60 giorni Without Indicator-----------600-800---

497.00 €

1 5 giorni --10, 20-0,01Metrico-150-102046AB-60-100-10, 20430

556.00 €

1 5 giorni --10, 20, 20-0,01Metrico-150-132046AB-100-160-10, 20, 20480

644.00 €

1 5 giorni --10, 20, 20, 50-0,01Metrico-150-132046AB-150-250-10, 20, 20, 50850

751.00 €

1 5 giorni --25, 50, 50-0,01Metrico-150-252046AB-250-400-25, 50, 50950

1,024.00 €

1 5 giorni --50, 100-0,01Metrico-250-502046AB-400-600-50, 1001270

1,084.00 €

1 5 giorni --50, 100-0,01Metrico-250-502046AB-600-800-50, 1001670

567.00 €

1 5 giorni --10, 20-0,001Metrico-150-102109AB-10-60-100-10, 20430

625.00 €

1 5 giorni --10, 20, 20-0,001Metrico-150-132109AB-10-100-160-10, 20, 20480

713.00 €

1 5 giorni --10, 20, 20, 50-0,001Metrico-150-132109AB-10-150-250-10, 20, 20, 50850

822.00 €

1 60 giorni --25, 50, 50-0,001Metrico-150-252109AB-10-250-400-25, 50, 50950

1,094.00 €

1 5 giorni --50, 100-0,001Metrico-250-502109AB-10-400-600-50, 1001270

1,152.00 €

1 60 giorni --50, 100-0,001Metrico-250-502109AB-10-600-800-50, 1001670

445.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------------

500.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------------

594.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------------

701.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------------

989.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------------

1,048.00 €

1 60 giorni Without Indicator---------------

546.00 €

1 60 giorni -0,4, 0,8-0,0005-Pollici6-0,4-2922AB2,4-4-0,4, 0,8-430

604.00 €

1 60 giorni -0,4, 0,8, 0,8-0,0005-Pollici6-0,5-2922AB4-6,4-0,4, 0,8, 0,8-480

691.00 €

1 60 giorni -0,4, 0,8, 0,8, 2-0,0005-Pollici6-0,5-2922AB45453-0,4, 0,8, 0,8, 2-850

797.00 €

1 60 giorni -1, 2, 2-0,0005-Pollici6-1-2922AB45581-1, 2, 2-950

1,043.00 €

1 60 giorni -2, 4-0,0005-Pollici10-2-2922AB16-24-2, 4-1270

1,100.00 €

1 5 giorni -2, 4-0,0005-Pollici10-2-2922AB24-32-2, 4-1670

567.00 €

1 60 giorni -0,4, 0,8-0,0001-Pollici6-0,4-2923AB-102,4-4-0,4, 0,8-430

646.00 €

1 60 giorni -0,4, 0,8, 0,8-0,0001-Pollici6-0,5-2923AB-104-6,4-0,4, 0,8, 0,8-480

713.00 €

1 60 giorni -0,4, 0,8, 0,8, 2-0,0001-Pollici6-0,5-2923AB-1045453-0,4, 0,8, 0,8, 2-850

815.00 €

1 60 giorni -1, 2, 2-0,0001-Pollici6-1-2923AB-1045581-1, 2, 2-950

1,091.00 €

1 60 giorni -2, 4-0,0001-Pollici10-2-2923AB-1016-24-2, 4-1270

1,149.00 €

1 60 giorni -2, 4-0,0001-Pollici10-2-2923AB-1024-32-2, 4-1670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) 2 Digitale / Analogico Analogico Ripetibilità 0,5 µm
Repeat precision(μm) 0,5

Supporto tecnico