Alesametro per fori piccoli, Series 511, Metrici

Alesametro per fori piccoli, Series 511, Metrici
Questi alesametri sono in grado di autocentrarsi nei fori in misura.
Corsa del puntalino più lunga, con elevati livelli di accuratezza.Gli anelli intercambiabili di spessore 0.5 mm (in dotazione) consentono di impostare lo strumento su passi ancora più ridotti.
Le astine in metallo duro (campo > 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo.
La nuova impugnatura assicura una miglior presa ed una riduzione del 50% del calore trasferito dall'operatore allo strumento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-203-20
511-204-20
511-209
511-210-20
511-211-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digitale / Analogico Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Profonditàdi misura
(mm)
Cod.Comparatore Numero di astine di misura Campo
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

581.00 €

1 5 giorni Analogico0,001Metrico1002109AB-10910-18,50,6268

502.00 €

1 5 giorni Analogico0,01Metrico1002046AB910-18,50,6264

470.00 €

1 60 giorni ---------

583.00 €

1 5 giorni Analogico0,001Metrico502109AB-109454530,5255

521.00 €

1 5 giorni Analogico0,01Metrico502046AB9454530,5255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) 5 Ripetibilità 2 µm Repeat precision(μm) 2

Supporto tecnico