Strumenti per misure di interni, Series 511

Strumenti per misure di interni, Series 511
Alesametro compatto e leggero
La corsa lunga del tastatore mobile fornisce una incredibile accuratezza.
I punti di contatto in metallo duro offrono grande durata e resistenza alle abrasion
La nuova impugnatura, più grande, riduce la trasmissione del calore dall' operatore del 50%.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-766-20
511-768-20
511-769-20
511-771-20
511-772-20
511-773-20
511-774-20
511-786-20
511-787-20
511-788-20
511-789-20
511-791-20
511-792-20
511-793-20
511-794-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Profonditàdi misura
(inch)
Profonditàdi misura
(mm)
Cod.Comparatore Numero di astine di misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Corsa puntalino Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

310.00 €

1 5 giorni -0,01Metrico-502046AB9-18-35-1,2320

345.00 €

1 60 giorni -0,01Metrico-502046AB11-50-150-1,6400

536.00 €

1 5 giorni -0,01Metrico-502046AB13-100-160-1,6460

383.00 €

1 5 giorni -0,001Metrico-502109AB-109-18-35-1,2320

389.00 €

1 5 giorni -0,001Metrico-502109AB-106-35-60-1,2380

425.00 €

1 60 giorni -0,001Metrico-502109AB-1011-50-150-1,6400

606.00 €

1 5 giorni -0,001Metrico-502109AB-1013-100-160-1,6460

340.00 €

1 60 giorni 0,0005-Pollici2-2922AB90,7-1,4-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-320

357.00 €

1 60 giorni 0,0005-Pollici2-2922AB61,4-2,5-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-380

368.00 €

1 60 giorni 0,0005-Pollici2-2922AB1145328-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-400

541.00 €

1 60 giorni 0,0005-Pollici2-2922AB134-6,5-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-460

387.00 €

1 60 giorni 0,0001-Pollici2-2923AB-1090,7-1,4-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-320

393.00 €

1 60 giorni 0,0001-Pollici2-2923AB-1061,4-2,5-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-380

429.00 €

1 60 giorni 0,0001-Pollici2-2923AB-101145328-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-400

612.00 €

1 60 giorni 0,0001-Pollici2-2923AB-10134-6,5-18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm-460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) 2 Digitale / Analogico Analogico Ripetibilità 0,5 µm
Repeat precision(μm) 0,5

Supporto tecnico