Alesametro per fori extra piccoli, Series 526

Alesametro per fori extra piccoli, Series 526
Alesametro a due punte progettato per la misura di piccoli fori
- Alesametri di precisione per misure veloci e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm).
Il comparatore incluso è sostituibile con uno Digimatic (acquistabile a parte)
Punto di contatto in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
526-101
526-102
526-103
526-104
526-119-20
526-120-20
526-122-20
526-123-20
526-124-20
526-125-20
526-126-20
526-127-20
526-150-10
526-150-11
526-152-20
526-152-21
526-153-20
526-153-21
526-155-10
526-155-11
526-156-20
526-156-21
526-160-10
526-160-11
526-162-20
526-162-21
526-163-20
526-163-21
526-165-10
526-165-11
526-166-20
526-166-21
526-170-10
526-170-11
526-172-20
526-172-21
526-173-20
526-173-21
526-175-10
526-175-11
526-176-20
526-176-21
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(µm)
Additional Spec Digitale / Analogico Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Profonditàdi misura
(inch)
Profonditàdi misura
(mm)
Cod.Comparatore Numero di astine di misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Accuratezza

293.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--0,001Metrico-----0,95-1,55--

314.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--0,001Metrico-----0,95-1,55--

293.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--------0,3-0,4---

354.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--------0,4-0,7---

415.00 €

1 60 giorni --Analogico0,0005-Pollici2,2-2922AB60,3-0,4--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

485.00 €

1 60 giorni --Analogico0,0005-Pollici2,4-2922AB80,4-0,7--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

459.00 €

1 60 giorni --Analogico0,0001-Pollici2,2-2923AB-1060,3-0,4--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

526.00 €

1 60 giorni --Analogico0,0001-Pollici2,4-2923AB-1080,4-0,7--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

448.00 €

1 5 giorni 4-Analogico-0,001Metrico-40-56 (2)2109AB-106-7-10300-

485.00 €

1 5 giorni --Analogico-0,001Metrico-622109AB-108-10-18366-

369.00 €

1 5 giorni 4-Analogico-0,01Metrico-40-56 (2)2046AB6-7-10300-

407.00 €

1 5 giorni 6-Analogico-0,01Metrico-622046AB8-10-18366-

1,569.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator---------3,7-7,3--

2,191.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, Including Ring---------3,7-7,3--

1,917.00 €

1 5 giorni 4-Analogico-0,01, 0,001Metrico-322109AB-107-3,7-7,3240-

2,757.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico-0,001Metrico-322109AB-107-3,7-7,3-4 µm, 6 µm per campo 10-18 mm

1,828.00 €

1 60 giorni 4-Analogico-0,01Metrico-322046AB7-3,7-7,3240-

2,668.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico-0,01Metrico-322046AB7-3,7-7,3-4 µm, 6 µm per campo 10-18 mm

1,595.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--------0,146-0,287---

2,220.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, Including Ring--------0,146-0,287---

1,943.00 €

1 60 giorni --Analogico0,0001-Pollici1,25-2923AB-1070,145-0,29--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

2,783.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico0,0001-Pollici1,25-2923AB-1070,145-0,29--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

3,179.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator---------1,5-3,9570-

4,144.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, Including Ring---------1,5-3,95--

3,501.00 €

1 5 giorni 4-Analogico-0,01, 0,001Metrico-17,5-22,5 (1)2109AB-109-1,5-3,95240-

5,069.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico-0,001Metrico-17,5-22,5 (1)2109AB-109-1,5-4-4 µm, 6 µm per campo 10-18 mm

3,427.00 €

1 60 giorni 4-Analogico-0,01Metrico-17,5-22,5 (1)2046AB9-1,5-3,95240-

4,995.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico-0,01Metrico-17,5-22,5 (1)2046AB9-1,5-3,95-4 µm, 6 µm per campo 10-18 mm

3,205.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--------0,059-0,156---

4,144.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, Including Ring--------0,059-0,156---

3,530.00 €

1 60 giorni --Analogico0,0001-Pollici.68,68-2923AB-1090,06-0,157--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

5,106.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico0,0001-Pollici.68,68-2923AB-1090,06-0,157--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

2,306.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator---------0,95-1,5570-

2,849.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, Including Ring---------0,95-1,55--

2,579.00 €

1 5 giorni 4-Analogico-0,01, 0,001Metrico-11,52109AB-105-0,95-1,55240-

3,530.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico-0,001Metrico-11,52109AB-105-0,95-1,55-4 µm, 6 µm per campo 10-18 mm

2,505.00 €

1 60 giorni 4-Analogico-0,01Metrico-11,52046AB5-0,95-1,55240-

3,445.00 €

1 60 giorni -Including RingAnalogico-0,01Metrico-11,52046AB5-0,95-1,55-4 µm, 6 µm per campo 10-18 mm

2,331.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator--------0,037-0,061---

2,879.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, with Setting Ring--------0,037-0,061---

2,609.00 €

1 60 giorni --Analogico0,001-Pollici0,45-2923AB-1050,037-0,061--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

3,560.00 €

1 60 giorni -w/o Indicator, Including RingAnalogico0,001-Pollici0,45-2923AB-1050,037-0,061--4 µm, 6 µm for range 0,4-0,7 "

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ripetibilità 2 µm Repeat precision(μm) 2

Supporto tecnico