Strumenti per misure di interni, fori ciechi, Series 511

Strumenti per misure di interni, fori ciechi, Series 511
Alesametri per la misure di fori ciechi
Per la misura di diametri interni di fori ciechi, particolarmente vicini al fondo del foro.
I punti di contatto in metallo duro offrono grande durata e resistenza alle abrasioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-425-20
511-426-20
511-427-20
511-429-20
511-430-20
511-435-20
511-436-20
511-437-20
511-438-20
511-439-20
511-440-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Profonditàdi misura
(inch)
Profonditàdi misura
(mm)
Cod.Comparatore Campo
(inch)
Campo
(mm)
Massa
(g)

536.00 €

1 5 giorni -0,01Metrico-1502046AB-15-35350

557.00 €

1 5 giorni -0,01Metrico-1502046AB-35-60370

647.00 €

1 60 giorni -0,01Metrico-1502046AB-50-150380

548.00 €

1 60 giorni 0,0005-Pollici6--1,4-2,4--

587.00 €

1 60 giorni 0,0005-Pollici6--2-6--

606.00 €

1 5 giorni -0,001Metrico-1502109AB-15-35350

634.00 €

1 5 giorni -0,001Metrico-1502109AB-35-60370

824.00 €

1 5 giorni -0,001Metrico-1502109AB-50-150380

722.00 €

1 60 giorni 0,0001-Pollici6-2923AB-100,6-1,4-350

734.00 €

1 60 giorni 0,00010,01Pollici6-2923AB-101,4-2,4-370

740.00 €

1 60 giorni 0,0001-Pollici6-2923AB-102-6-370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) 4 Digitale / Analogico Analogico Ripetibilità 1 µm
Corsa puntalino(mm) 1,2 Repeat precision(μm) 1

Supporto tecnico