Fondello con perno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02ACB610
101169
193172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(inch)
Accuratezza
(mm)
Additional Spec Punto di contatto Scala progressiva Digitale / Analogico Error of Indication One Revolution
(inch)
Per Serie Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Indicator No. Max. prof. di misura
(mm)
Max. velocità di risposta
(mm/s)
Forza di misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Risoluzione Gambo
(inch)
Gambo
(mm)
Tipo Massa
(g)

40.79 €

1 60 giorni ±0,002-Shockproof Coax, Reverse, CounterCarbide tipped, thread: 4-48UNFSiAnalogico±0,002ID-Seccetto modelli solariANSI/AGD type0,001-Inch----4-0,1-0,3759,52ANSI/AGD Standard351

21.00 €

1 5 giorni ---Ø3 mm carbide ball, thread: M 2,5 x 0,45---2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS--0,0005---15005,7 N with spindle down,5,3 N with spindle horizontal,4,9 N with spindle upwards-0-50-0,0005 µm mm---400

60.00 €

1 5 giorni -±0,015Tube ThicknessThread M 2,5 x 0,45 mm---1Tube thicknesses - Minimum inside diameter 3,5 mm-0,01Metric2,046AB20---0-10----Tube thicknesses - Minimum inside diameter 3,5 mm200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note Fondello con perno

Supporto tecnico