Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02ACB640 |
101167 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Error of Indication One Revolution (inch) | Per Serie | Plunger Stroke (mm) | Campo/giro (inch) | Tipo | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | 60 giorni | ±0,0005 | ±0,0005 | ID-Seccetto modelli solari | 2,2 | 0,05 | ANSI/AGD Standard | 138 | |||
21.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,001 | ±0,001 | 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS | - | 0,04 | - | 115 |
Loading...
Additional Spec | One Revolution, Shockproof | Punto di contatto | Carbide tipped, thread: 4-48UNF | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni | ANSI/AGD type | Graduazione(inch) | 0,0005 | Pollici - Metrici | Inch |
Campo(inch) | 0,04 | Note | Fondello con asola eccentrica | Gambo(inch) | 0,375 |
Gambo(mm) | 9,52 |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(inch)
Error of Indication One Revolution(inch)
Per Serie
Plunger Stroke(mm)
Campo/giro(inch)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali