Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02ACB650 |
900928 |
900929 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (µm) | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Base Size (mm) | Clamping Range | Digitale / Analogico | Prolunghe (mm) | Per Serie | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Massa (kg) | Measuring Face | Probe Tip (mm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.05 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,00003 | - | - | Ø 4-10 | - | - | ID-S eccettomodelli solari | 0,00001 | - | Inch | 7,5 | carbide-tipped | - | 0-0,2 | - | - | |||
59.00 € | 1 | 5 giorni | ±15 | - | Ball Point Contact Element | 63,5 | - | Analogico | 10, 20, 30, 30, 100 | 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS | - | 0,01 | Metric | - | - | Ball, R = 1.5 (No. 21JAA224) | - | 0-200 | 260 | |||
87.00 € | 1 | 5 giorni | ±15 | - | Ball Point Contact Element | 101,6 | - | Analogico | 10, 20, 30, 30, 100 | 3/ 4 | - | 0,01 | Metric | - | - | Ball, R = 1.5 (No. 21JAA224) | - | 0-200 | 310 |
Loading...
Note | Fondello magnetico |
---|
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(µm)
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Base Size(mm)
Clamping Range
Digitale / Analogico
Prolunghe(mm)
Per Serie
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Massa(kg)
Measuring Face
Probe Tip(mm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali