Fondello con asola centrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21AZB230
21EZA145
21EZA146
100691
100797
101040
101210
101306
101307
137905
190561
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Dimensioni
(mm)
Per Serie

12.00 €

1 60 giorni Lug: 5 mm Widtha = 52 (impermeabile), Tipo S e A

23.00 €

1 5 giorni -5ID-N, ID-B

23.00 €

1 5 giorni -a = 6,35ID-N, ID-B

16.00 €

1 5 giorni Lug: 5 mm Widtha = 53/ 4

16.00 €

1 5 giorni Lug: 6,35 mm Widtha = 6,353/ 4

15.00 €

1 5 giorni Lug: 5 mm Widtha = 52/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

16.00 €

1 5 giorni Lug: 5 mm Widtha = 51

13.00 €

1 5 giorni Lug: 6,35 mm Widtha = 6,352/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

10.00 €

1 5 giorni Lug: 6,35 mm Widtha = 6,351

17.00 €

1 5 giorni -a = 51.003A, 1.003T

16.00 €

1 60 giorni -a = 51.911T-10, 1.911A-10, 1.913T-10, 1.913A-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note Fondello con asola centrale

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico