Fondello con attacco regolabile, con staffa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02ACB680
901963
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(µm)
Additional Spec Base Size
(mm)
Clamping Range Digitale / Analogico Prolunghe
(mm)
Per Serie Graduazione
(µm)
Graduazione
(mm)
Hysteresis
(µm)
Massa
(kg)
Measuring Face Probe Tip
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

110.53 €

1 60 giorni ---Ø 4-10--ID-Seccetto modelli solari0,2-0,27carbide-tipped-0-1-

98.00 €

1 5 giorni ±30Ball Point Contact Element63,5-Analogico30, 60, 902/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS-0,01---Ball, R = 1.5 (No. 21JAA225)0-210260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pollici - Metrici Metric Note Fondello con attacco regolabile

Supporto tecnico