Spessimetro Digimatic ABS AOS, Quick Mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
700-118-30
700-119-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(mm)
Lettura Campo di misura MPE
(µm)
Plunger Stroke
(mm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Protection Grade Durata batteria
(Time)

198.00 €

1 5 giorni --40-0-40750,81IP64Circa 5 years

198.00 €

1 5 giorni 2±0,0250-0-5093,50-121,4-circa 5 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

ZERO / ABS Si Additional Spec One Revolution, Shockproof Punto di contatto Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm
Digitale / Analogico Analogico Display LCD, altezza caratteri 9 mm Funzioni ISO type
Graduazione(mm) 0,01 H MPE (Errore di Isteresi)(µm) 3 Pollici - Metrici Metric
ON/OFF Si R MPE (Ripetibilità)(µm) 3 Gambo(mm) 8
Massa(g) 70 Alimentazione Batteria SR-44

Supporto tecnico