Calibro Telescopico, Pollici

Calibro Telescopico, Pollici
Calibro telescopico Mitutoyo che consente la misura di diametri di fori o scanalature. Durante la misura di un foro, il tastatore precaricato a molla, si espande fino a toccare le pareti del foro stesso. Viene quindi bloccato in posizione con la manopola zigrinata sull'estremità del manico. E' necessario porre attenzione a rilevare la minima distanza tra le pareti che si oittine generalmente effettuando diverse misurazioni. La quota rilevata deve essere poi letta con un micrometro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
155-121
155-122
155-123
155-124
155-126
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo
(inch)

58.00 €

1 5 giorni 0,313~0,5

59.00 €

1 60 giorni 0,5~0,75

59.00 €

1 5 giorni 0,75~1,25

67.00 €

1 5 giorni 1,25~2,125

73.00 €

1 5 giorni 3,5~6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pollici - Metrici Pollici

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico