Connector with connector grooves (Codici componente)

Connector with connector grooves
Elemento connettore opti-fix con scanalature. Per il collegamento perpendicolare delle guide profilate, specificatamente per il rinforzo dei collegamenti del profilo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550842

Codice componente
K550842
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.03 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Base component
Descrizione Connettore optifix con scanalature per connettori Per collegamenti perpendicolari di guide profilate, specificatamente per il rinforzo dei collegamenti dei profili Height 1(mm) 10 Length 1(mm) 20
Massa(g) 10 Product Line opti-fix Unità 1
Width 1(mm) 20

Si trova sulla pagina di Connector with connector grooves, il codice articolo è il seguente: K550842.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550842.

Supporto tecnico