HH-338-01 Durometro Tipo D Compatto/Digitale (Codici componente)

HH-338-01 Durometro Tipo D Compatto/Digitale
Durometri compatti digitali ed analogici per prove di durezza su una vasta gamma di materiali secondo le scale di durezza Shore D.Esempi di materiali misurabili :
gomma, neoprene, poliestere, PVC, pelle, cera, cellulosa acetata, elastomeri e particolari in plastica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

811-338-11

Codice componente
811-338-11
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,101.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Digitale Cavo di connesione per HH-411 Uscita dati RS-232C, SPC
DP-1VA (264-505) 965013 Funzioni Compensazione automatica angolo di impatto, Offset, Giudizio di tolleranza OK/NG,  Conversione scale di durezza, Memorizzazione dati (1800 max.), Analisi statistiche (Media, Max., Min, Dispersione), Funzione Auto sleep, Contatore di impatti. Campo durezza a display durezza Leeb: 1 a 999HL
Impact Device Detector con sfera integrata in metallo duro, tipo D (ASTM A 956) IT-016U 264-016-10 Hardmatic table 937387 PIN Round 6
Alimentazione Batteria LR6 (2 pz.) o adattatore AC (opzionale) Requisiti del campione Spessore min. del campione 5 mm o più e massa di 5 kg o più (Tuttavia, un campione con massa da 0,1 a 5 kg è misurabile se fissato ad una base con massa maggiore). Punto di prova: 5mm o più dal margine del campione, 3mm o più tra differenti punti di prova. Rugosità del campione : Ra di 2μm o meno USB-ITN 06AFM380E
U-WAVE-T 02AZD790E Unità Display .1 LCD a 7 segmenti

Si trova sulla pagina di HH-338-01 Durometro Tipo D Compatto/Digitale, il codice articolo è il seguente: 811-338-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 811-338-11.

Supporto tecnico