Ganascia per morsa intercambiabile in alto, Forma C (04422)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04422-90416
04422-91527
04422-92638
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H Intervallo di serraggio H1
(mm)
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

147.30 €

1 4 giorni 4-1624.53.50.0930

147.30 €

1 4 giorni 15-2724.514.50.0890

173.09 €

1 4 giorni 26-3835.525.50.1310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B(mm) 28 B1(mm) 15 Forma C
Denominazione Ganascia per morsa L(mm) 29.5 L2(mm) 11.5
Materiale corpo base Acciaio da cementazione Versione 1 Ganascia intercambiabile superiore RoHS

Supporto tecnico