Ganascia per morsa intercambiabile in alto, Forma D (04422)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04422-90029
04422-90040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

149.51 €

1 4 giorni 29.516.50.0830

174.14 €

1 4 giorni 40.527.50.1120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B(mm) 28 B1(mm) 15 D(mm) M8
D1(mm) 4.5 Forma D Denominazione Ganascia per morsa
L(mm) 31.5 L1(mm) 24.5 L2(mm) 8
L3(mm) 16 Materiale corpo base Acciaio da cementazione Versione 1 Ganascia per morsa superiore
Versione 2 Con fori di alloggiamento RoHS

Supporto tecnico