Corpo di sostegno eccentrico (02390)

Corpo di sostegno eccentrico (02390)
· Posizionamento flessibile tramite il foro di montaggio eccentrico

· Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente

· Fissaggio tramite vite a testa cilindrica

· Sono disponibili altezze diverse

· Per l'appoggio di pezzi da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02390-08016
02390-08020
02390-08025
02390-08032
02390-08040
02390-08050
02390-10020
02390-10025
02390-10032
02390-10040
02390-10050
02390-10063
02390-12020
02390-12025
02390-12032
02390-12040
02390-12050
02390-12063
02390-12080
02390-12100
02390-12125
02390-16025
02390-16032
02390-16040
02390-16050
02390-16063
02390-16080
02390-16100
02390-16125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Altezza
(mm)
B=Diametro
(mm)
C=Foro passante per vite cil. D
(mm)
E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

27.79 €

1 4 giorni 1625M873.50.0446

27.79 €

1 4 giorni 2025M873.50.0539

28.66 €

1 4 giorni 2525M873.50.0659

34.49 €

1 4 giorni 3225M873.50.0830

32.14 €

1 4 giorni 4025M873.50.1021

37.84 €

1 4 giorni 5025M873.50.1263

37.44 €

1 4 giorni 2032M10950.0955

37.70 €

1 4 giorni 2532M10950.1165

33.56 €

1 4 giorni 3232M10950.1472

39.18 €

1 4 giorni 4032M10950.1800

40.38 €

1 4 giorni 5032M10950.2215

43.83 €

1 4 giorni 6332M10950.2781

38.65 €

1 4 giorni 2040M12770.1549

39.33 €

1 4 giorni 2540M121270.1993

44.81 €

1 4 giorni 3240M121270.2496

41.22 €

1 4 giorni 4040M121270.3068

42.09 €

1 4 giorni 5040M121270.3806

45.14 €

1 4 giorni 6340M121270.4712

49.58 €

1 4 giorni 8040M122270.6160

57.77 €

1 4 giorni 10040M122270.7535

58.02 €

1 4 giorni 12540M122270.9417

49.18 €

1 4 giorni 2550M168100.2944

45.82 €

1 4 giorni 3250M1615100.3898

47.25 €

1 4 giorni 4050M1615100.4786

52.19 €

1 4 giorni 5050M1615100.5873

58.15 €

1 4 giorni 6350M1615100.7293

77.50 €

1 4 giorni 8050M1635100.9191

68.42 €

1 4 giorni 10050M1635101.1850

86.65 €

1 4 giorni 12550M1635101.4600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Corpo di sostegno Materiale corpo base Acciaio automatico Versione 1 Eccentrico
RoHS

Supporto tecnico