Ganascia in acciaio, bianca per mandrino autocentrante fisso (41194-15)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41194-15-2154
41194-15-2203
41194-15-2504
41194-15-2703
41194-15-3104
41194-15-3153
41194-15-3703
41194-15-3804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
VPE Peso (ERP)
(kg)

123.45 €

1 4 giorni 267.94M8149373.5257338.117.4512.6845.2000

91.05 €

1 4 giorni 267.94M8149373.5257338.117.4512.6831.7200

134.26 €

1 4 giorni 317.94M101711483.8349544.425.312.68410.4000

100.31 €

1 4 giorni 317.94M101711483.8349544.425.312.6832.7500

162.04 €

1 4 giorni 3712.7M121913484.234110542819.0344.5000

123.45 €

1 4 giorni 3712.7M121913484.234110542819.0333.6100

191.36 €

1 4 giorni 4212.7M121913544.23812563.530.7519.0335.8000

257.72 €

1 4 giorni 4212.7M121913544.23812563.530.7519.03422.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H2(mm) 3 Denominazione Ganascia per morsa Materiale corpo base Acciaio
Versione 1 Morbido Versione 2 Set RoHS No
PL Edelstahl No

Supporto tecnico