Tenditore di serraggio per cave a T (04469)

Tenditore di serraggio per cave a T (04469)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Corpo base temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04469-1014
04469-1218
04469-1622
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
BN=Larghezza cava D=Filettatura F
(kN)
F1
(kN)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio M1
(Nm)
Coppia di serraggio M2
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

74.87 €

1 4 giorni 2213.614M1073.5312414-194051890.0765

88.47 €

1 4 giorni 2817.418M12105393018-2449632150.1507

135.14 €

1 4 giorni 3521.522M16168503722-3063875350.3369

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio inox Denominazione Tenditore di serraggio per cave a t Materiale corpo base Acciaio inox
Superficie corpo base Temprato e nichelato Superficie componente Temprato e nichelato Versione 2 Temprato
RoHS

Supporto tecnico