Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03290-06
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Forma | B | Larghezza scanalatura(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tassello di trascinamento | D(mm) | 13 | D1(mm) | 19 |
H=altezza(mm) | 25 | L=lunghezza(mm) | 45.5 | L1(mm) | 22 |
T(mm) | 12.3 | per testa portamandrino n. | 60 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.1375 |
Si trova sulla pagina di Tasselli di trascinamento DIN 2079 Forma B (03290), il codice articolo è il seguente: 03290-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03290-06.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali