Tasselli di trascinamento DIN 2079 Forma C (03290)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03290-013
03290-023
03290-033
03290-043
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
per testa portamandrino n. Peso (ERP)
(kg)

19.46 €

1 4 giorni 15.96.410.424.513.55.56.2300.0300

19.46 €

1 4 giorni 15.96.410.424.516.576.2400.0385

26.59 €

1 4 giorni 198.413.52617.57.58.3450.0467

29.70 €

1 4 giorni 25.4131929241112.350-550.0891

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma C Denominazione Tassello di trascinamento
RoHS

Supporto tecnico