Set di blocchi di interposizione universali (02310)

Set di blocchi di interposizione universali (02310)
· Composta da 20 pezzi in cassa di legno

· I pezzi sono intercambiabili

· Utilizzabile in modo versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02310-01

Codice componente
02310-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

267.83 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Blocco di interposizione Dimensioni cassa(mm) 280 X 155 x 40
Contenuto 280 X 155 x 40 Altezza d'appoggio(mm) 8 pz. N. 01, 8 pz. N. 02, 4 pz. N. 03 RoHS
Peso (ERP)(kg) 8.0720

Si trova sulla pagina di Set di blocchi di interposizione universali (02310), il codice articolo è il seguente: 02310-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02310-01.

Supporto tecnico